Keor FLEX

SAI MODULARES TRIFÁSICOS

Hasta 1.2 MW

Keor FLEX es una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea de doble conversión trifásica diseñada para centros de datos, que ofrece una arquitectura modular completamente intercambiable en caliente que asegura un crecimiento sin interrupciones, optimizando el costo total de propiedad (TCO).

Con una eficiencia de hasta el 98,6% en modo de doble conversión, el Keor FLEX reduce significativamente el consumo de energía y los costos de refrigeración.

Su diseño escalable, que soporta hasta 1,2 MW en un solo marco y ampliable a 4,8 MW, permite un dimensionamiento óptimo de la potencia según la carga a proteger.

La modularidad completamente intercambiable en caliente, el acceso total por el frente y el diagnóstico predictivo permiten un mantenimiento y una operación de servicio fáciles y cómodos, reduciendo los costos y aumentando la disponibilidad.

Un amplio conjunto de opciones y configuraciones como la conexión de cable superior/inferior o de barra colectora, la puesta a tierra TNC/TNS o la limitación Icw hacen que el Keor FLEX sea adaptable a las diversas infraestructuras eléctricas de la aplicación.

Además, las funciones de Smart Grid y los controles y la monitorización remota completan las características premium ofrecidas por el UPS Keor FLEX.

Red Dot Winner 2025
RED DOT DESIGN AWARDS 2025

Keor FLEX wins this prestigious International recognition, confirming the ability of Legrand to combine technology and design

Características generales

  • Capacidad del sistema SAI de hasta 1200 kW
  • Eficiencia de conversión doble de hasta el 98,6%
  • Eficiencia en modo ECO de hasta el 99%
  • Arquitectura de redundancia modular
  • Módulo de potencia de 100 kW
  • Bypass estático modular para un servicio rápido
  • Módulos intercambiables en caliente
  • Control lógico distribuido entre módulos
  • Pantalla táctil de 10
  • Barra de estado multicolor Luz
  • Factor de potencia de salida = 1
  • Nivel de ruido controlado
  • Sistema paralelizable hasta 4 unidades
  • Preparado para red inteligente
  • Acceso frontal total
  • Compatibilidad con baterías LI-ION

SAI TRIFÁSICOS

Modulares

Descargas

Fichas técnicas
Environmental certification (PEP)