Keor FLEX

MODULARE 3-PHASIGE USV-ANLAGE

Bis zu 1.2 MW

Keor FLEX ist eine dreiphasige Online-Doppelwandler-USV, die für Rechenzentren entwickelt wurde und eine modulare, vollständig im laufenden Betrieb austauschbare Architektur bietet, die ein nahtloses Wachstum ohne Ausfallzeiten gewährleistet und die Gesamtkosten (TCO) optimiert.

Mit einer Effizienz von bis zu 98,4 % im Doppelwandlermodus reduziert der Keor FLEX den Energieverbrauch und die Kühlkosten erheblich.

Sein skalierbares Design, das bis zu 1,2 MW in einem einzigen Rahmen unterstützt und auf 4,8 MW erweiterbar ist, ermöglicht eine optimale Dimensionierung der Leistung entsprechend der zu schützenden Last.

Die vollständige Austauschbarkeit im laufenden Betrieb, der vollständige Frontzugang und die prädiktive Diagnose ermöglichen eine einfache und komfortable Wartung und Serviceoperation, wodurch die Kosten gesenkt und die Verfügbarkeit erhöht werden.

Eine große Auswahl an Optionen und Konfigurationen wie Top/Down-Kabel- oder Sammelschienenanschluss, TNC/TNS-Erdung oder Icw-Begrenzung machen den Keor FLEX an die verschiedenen elektrischen Infrastrukturen der Anwendung anpassbar.

Darüber hinaus vervollständigen die Smart-Grid-Funktionen und die Fernsteuerung und -überwachung die Premium-Funktionen, die von der Keor FLEX USV angeboten werden.

Red Dot Winner 2025
RED DOT DESIGN AWARDS 2025

Keor FLEX wins this prestigious International recognition, confirming the ability of Legrand to combine technology and design

Allgemeine Merkmale

  • USV-Systemkapazität bis zu 1200 kW
  • Doppelte Umwandlungseffizienz von bis zu 98,4%
  • Wirkungsgrad im ECO-Modus bis zu 99%
  • Modulare Redundanz-Architektur
  • Leistungsmodul von 100kW
  • Modularer statischer Bypass für schnellen Service
  • Hot-Swap-fähige Module
  • Zwischen den Modulen verteilte Logiksteuerung
  • 10“ Touchscreen-Anzeige
  • Mehrfarbige Statusleiste Licht
  • Ausgangsleistungsfaktor = 1
  • Kontrollierter Geräuschpegel
  • Parallelschaltbares System mit bis zu 4 Einheiten
  • Smart-Grid-fähig
  • Vollständiger Zugang von vorne
  • Kompatibilität mit LI-ION-Batterien

3-PHASIGE USV-ANLAGEN

Modulare

Downloads

Broschüren
TECHNISCHE DATENBLÄTTER
Environmental certification (PEP)