Die USV Keor HPE ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 3-Level-IGBT und Hochfrequenter PWM Technologie und Doppelwandler-Technik. Sie besitzt einen durchgeschliffenen Neutralleiter und hat die Möglichkeit durch Parallelschaltung von bis zu 6 Anlagen N+X Redundanzen aufzubauen.
Sie ist lieferbar in den Leistungsstufen 60-80-100-125-160-200-300-400-500 kVA. Die USV Anlage kann in den Leistungsgrößen 60 und 80 kVA die Batterien intern aufnehmen. Bei größeren Anlagen (100-200 kVA) müssen die Battieren extern in einem Batterieschrank oder Gestell untergebracht werden.
Alle aktiven Teile sind bequem von der Vorderseite zugänglich, um die Installationsund Wartungsarbeiten zu beschleunigen.
Die neuen Keor HPE sind mit interaktiven, einfachen und intuitiven Smart-Displays ausgestattet. Dank ihnen ist es möglich, die Betriebsparameter der USV anzuzeigen und hierzu die bevorzugte Sprache auszuwählen. Die Displays werden in 2 verschiedenen Versionen geliefert: LCD 7 Zoll für die Modelle 60 – 160 kW LED 10 Zoll für die Modelle 200 – 500 kW.