Armoires de batteries universelles pour toute la gamme des onduleurs triphasés de 10kVA à 800kVA.
L'armoire de batterie est conçue pour loger les batteries VRLA standard avec des capacités entre 24Ah et 105Ah (C10).
Les armoires sont disponibles en 5 tailles différentes, elles peuvent contenir différentes combinaisons de batteries jusqu'à 63 blocs, connectées en série et en parallèle, avec des pôles positifs, négatifs et moyens (0V) et avec une tension continue maximale de 800Vdc.