L'onduleur Legrand Keor SPE Tour est une alimentation sans interruption avec technologie line interactive et sortie sinusoïdale.
Il fournit une puissance nominale de 750 VA à 3000 VA, est géré par un microprocesseur, est équipé d'un autodiagnostic intégré et fonctionne à froid.
La présence d'un stabilisateur électronique (AVR) à l'intérieur de l'UPS fournit aux charges connectées une protection efficace contre toute interférence dans le réseau électrique.
La protection de l'alimentation du réseau la plus intelligente et la plus efficace s'accompagne du meilleur design esthétique.