L’Onduleur Keor MOD est un système d'alimentation sans interruption (ASI) triphasé avec la technologie PWM à haute fréquence, On Line à Double Conversion, architecture modulaire, possibilité de configuration N+X redondante.
Il débite une puissance nominale de 25 jusqu'à 250kW, chaque unité peut être reliée en parallèle à des unités identiques ou différentes Jusqu’à 600kW.
Équipée de Batteries d'accumulateurs étanches, sans entretien, à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l' Onduleur jusqu'à 125kW.
Keor MOD est la solution idéale pour toutes les applications informatiques à risque, comme les DATA CENTER.
Chaque module de puissance est un onduleur triphasé d'une puissance nominale de 25 kW et un encombrement de seulement 2 unités rack.
Grâce aux fonctions hot swap, plug and play et à la complete autonomie de chaque module de puissance, toutes les phases de maintenance et l’éventuelle expansion de puissance sont très simples et rapides.
L’écran tactile de 10’ offre un cadre synoptique simplifié, riche en informations, alertes et paramètres, et est doté de symboles interactifs qui facilitent la navigation et la sélection des fonctions à contrôler.
La possibilité de faire pivoter l’écran de 180° vers l’intérieur simplifie et accélère les phases de configuration et de maintenance.
Regarder la vidéoLe module de communication est placé frontalement, il est facilement accessible et dispose d’une grande sélection d’interfaces de communication.
Keor MOD remporte cette prestigieuse reconnaissance internationale, confirmant la capacité de Legrand à combiner technologie et design.