UPSaver est un onduleur de forte puissance basé sur des modules 333 kVA scalable à chaud. Il peut atteindre jusqu'à 2,67 MVA dans une seule unité. Les unités individuelles peuvent être mises en parallèle jusqu'à 21 MVA. L'UPSaver est la solution idéale pour les centres de données et les applications informatiques critiques, offrant la plus haute fiabilité et disponibilité. La flexibilité du système est conçue pour s'adapter aux demandes critiques et changeantes des centres de données. Avec des composants de pointe, UPSaver est l'un des systèmes de protection de l'alimentation les plus compacts, efficaces et entièrement adaptables.