MEGALINE

Onduleurs modulaires monophasés

De 1,25 à 10 kVA

L’Onduleur MEGALINE est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie PWM à haute fréquence, de type On Line à Double Conversion, architecture modulaire, possibilité de configuration N+X redondante.

Il débite une puissance nominale de 1250 jusqu'à 10000VA, équipée de Batteries d'accumulateurs étanches à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l'Onduleurs, dans un compartiment spécial, autrement dans une ou plusieurs armoires extérieures.

Caractéristiques générales

  • Onduleurs monophasés modulaires
  • Puissance de 1250 à 10000VA
  • On-line double conversion VFI-111
  • Solutions adaptables, extensibles et redondants dans un seul coffret
  • Gestion et entretien simple et rapide
  • Faible impact environnemental (haute efficience et empreinte réduite)
  • Système ASI intégré dans coffret unitaire ou double en fonction de la puissance

Fonctions

  • Large plage de tension et fréquence en entrée
  • Fréquence de fonctionnement à 50 ou 60 Hz avec reconnaissance automatique
  • Conversion de fréquence entrée 50 Hz – sortie 60 Hz ou vice versa
  • Extension de la plage de fréquence en entrée pour fonctionnement avec des groupes électrogènes
  • Fonctionnement en éco mode (économie d’énergie)
  • Possibilité de paramétrer le mode de fonctionnement on line avec un seuil de charge minimum
  • Tension de sortie réglable par pas de 1V depuis l’écran clavier
  • Niveau de sonore très faible
  • Mesure de la température interne et externe
  • Contrôle de la ventilation en fonction de la température et de la charge
  • Prédisposition pour arrêt d’urgence à distance

ONDULEURS MONOPHASÉS

Onduleurs modulaires

Téléchargements

Brochure
Guide de sélection
EN FR ES
Logiciel
fr