NEW KEOR MULTIPLUG

L'onduleur Keor Multiplug est un système d'alimentation sans interruption (ASI) doté de technologie line interactive. Il débite une puissance nominale de 600VA et 800VA, est contrôlé par CPU et est équipé, intérieurement, de batterie d'accumulateurs au plomb étanches à régulation par soupape.

La présence d'un transformateur électronique (AVR), à l'intérieur de l'onduleur, assure une protection efficace aux charges reliées, contre les perturbations du réseau électrique.

Caractéristiques techniques

  • Fusible remplaçable en cas de court-circuit
  • Indicateurs LED
  • AVR interne (régulateur de tension automatique)
  • Chargeur USB
  • Prise de sortie disponibles en allemand ou en français

  1. Cordon d'entrée
  2. Fusible remplaçable
  3. 2 prises protégées contre les surtensions
  4. 4 prises secourues par batterie et protégées contre les surtensions
  5. Indicateurs led
  6. Bouton d’alimentation
  7. Chargeur usb

Vue à 360°

NEW KEOR MULTIPLUG

ONDULEURS MONOPHASÉS

Domestique et soho