Keor SPE RT

ASI MONOPHASÉ

Version Rack de 750 à 3000 VA

L'onduleur Keor SPE RT de Legrand est une source d'alimentation sans coupure dotée de la technologie line-interactive avec une sortie sinusoïdale pure. Le Keor SPE RT est un onduleur convertible qui peut être utilisé aussi bien en configuration tour que rack. Il délivre une puissance nominale de 750 à 3000 VA, est géré par un microprocesseur, est équipé d'un autodiagnostic intégré et fonctionne en démarrage à froid. La protection de l'alimentation du réseau la plus intelligente et la plus efficace s'accompagne du meilleur design esthétique. Keor SPE RT est équipé, en interne, de batteries d'accumulateurs au plomb hermétiquement scellées et régulées par vanne. Les batteries peuvent être facilement remplacées grâce à une porte spécifique située à l'avant de l'UPS. La présence d'un stabilisateur électronique (AVR) à l'intérieur de l'UPS fournit aux charges connectées une protection efficace contre toute interférence dans le réseau électrique.

La protection de l'alimentation du réseau la plus intelligente et efficace s'accompagne du meilleur design esthétique.

Caractéristiques générales

  • Rack/tour convertible (rack 19")
  • Différentes options de P.F. pour différents besoins 0.7 à 0.9
  • Différentes tailles de 1U à 3U
  • Large gamme de tensions et de fréquences d'entrée
  • L'affichage convertible permet d'utiliser à la fois les applications tour et rack.
  • Barre d'état multicolore à LED
  • Batterie remplaçable à chaud
  • Démarrage à froid (mise sous tension CC)
  • RS232 et USB - Fente SNMP
  • EPO
  • Armoire de batterie étendue identique pour les modèles RT 2U/3U
  • 2 contacts secs

ONDULEURS MONOPHASÉS

Domestique et soho