Die Legrand USV Keor SPE RT ist eine unterbrechungsfreie Stromquelle mit Line-Interactive-Technologie und reinem Sinusausgang. Die Keor SPE RT ist eine konvertierbare USV, die sowohl in Tower- als auch in Rack-Konfigurationen eingesetzt werden kann. Sie liefert eine Nennleistung von 750 bis 3000 VA, wird von einem Mikroprozessor gesteuert, ist mit einer integrierten Selbstdiagnose ausgestattet und arbeitet mit Kaltstart. Der intelligenteste und effizienteste Netzstromschutz kommt mit dem besten ästhetischen Design. Keor SPE RT ist intern mit ventilgeregelten, hermetisch verschlossenen Bleiakkumulatoren ausgestattet. Die Batterien können dank einer speziellen Klappe an der Vorderseite der USV leicht ausgetauscht werden. Das Vorhandensein eines elektronischen Stabilisators (AVR) im Innern der USV bietet den angeschlossenen Verbrauchern einen wirksamen Schutz gegen jegliche Störungen im Stromnetz.
Der intelligenteste und effizienteste Netzstromschutz kommt mit dem besten ästhetischen Design.