Keor MP ist ein dreiphasiges Online-USV-System mit doppelter Umwandlung und modularer monolithischer Architektur. Ausgestattet mit einer dreistufigen IGBT-Wechselrichtertechnologie bietet es eine unvergleichliche Effizienz in einem kompakten Design. Mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 96 %, einem kleineren Platzbedarf, Li-Ionen-Batterietechnologie und einer Skalierbarkeit von bis zu 1,2 MW ist der Keor MP für die anspruchsvollen Energieanforderungen moderner Unternehmen konzipiert. Er eignet sich ideal für IT- und ITeS-Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Edge- und Enterprise-Rechenzentren, Infrastruktur, Fertigung, Handel, Krankenhäuser und Diagnosezentren.