KEOR T EVO

3-phasige USV-Anlage

Von 10 bis 60 kVA

Die USV KEOR T EVO ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 3-Level-IGBT und Hochfrequenter PWM Technologie und Doppelwandler-Technik. Sie besitzt einen durchgeschliffenen Neutralleiter und hat die Möglichkeit durch Parallelschaltung von bis zu 8 Anlagen N+X Redundanzen aufzubauen.

Sie ist lieferbar in den Leistungsstufen 10-15-20-30-40-60 kVA (10-15-20 kVA auch in Kompaktversion). Die Anlage ist für die Möglichkeit Batterien intern auf Einschüben oder extern in einen Batterieschrank zu bauen konzipiert. Die USV ist als Tower Gehäuse zu erwerben, wobei zwei Unterschiedliche Gehäusevarianten angeboten werden.

Allgemeine Daten

  • Nennleistung 10 bis 60kVA
  • Ausgangsleistungsfaktor = 1 (kVA = kW)
  • Drehstrom- USV-Anlage
  • Third Level Inverter Technology
  • IGBT-Wechsel- und Gleichrichter
  • Hoher Wirkungsgrad bis zu 96%
  • Digitaler Signalprozessor (DSP)
  • Eingangsleistungsfaktorkorrektur (PFC)
  • Grafischer 3,5“ TFT-Touchscreen
  • Geringer Stromklirrfaktor im Eingang (THDi), klirrfaktorarme Ausgangsspannung (THDu)
  • Kompatibel mit Generatorversorgung
  • Bis zu 4 Einheiten parallel schaltbar
  • Kommunikationsanschlüsse

3-PHASIGE USV-ANLAGEN

Konventionelle