Keor FLEX est une alimentation sans interruption (ASI) en ligne à double conversion triphasée conçue pour les centres de données, offrant une architecture modulaire entièrement échangeable à chaud qui assure une croissance sans interruption, optimisant le coût total de possession (TCO).
Avec une efficacité allant jusqu'à 98,6% en mode double conversion, le Keor FLEX réduit considérablement la consommation d'énergie et les coûts de refroidissement.
Son design évolutif, prenant en charge jusqu'à 1,2 MW dans un seul cadre et extensible à 4,8 MW, permet une dimensionnement optimal de la puissance en fonction de la charge à protéger.
La modularité entièrement échangeable à chaud, l'accès total par l'avant et le diagnostic prédictif permettent une maintenance et une opération de service faciles et confortables, réduisant les coûts et augmentant la disponibilité.
Un large éventail d'options et de configurations telles que la connexion par câble haut/bas ou par barre omnibus, la mise à la terre TNC/TNS ou la limitation Icw rendent le Keor FLEX adaptable aux diverses infrastructures électriques de l'application.
De plus, les fonctions Smart Grid et les contrôles et la surveillance à distance complètent les fonctionnalités premium offertes par l'ASI Keor FLEX.
Keor FLEX wins this prestigious International recognition, confirming the ability of Legrand to combine technology and design
Caractéristiques générales