TriMOD

SAI modular trifásico

De 10 a 80 kW

TriMOD es un sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de 10 a 80 kW que se caracteriza por su arquitectura modular. Los módulos monofásicos redundantes y autoconfigurables garantizan la máxima fiabilidad y flexibilidad, haciendo de TriMOD la solución ideal para aplicaciones IT y centros de datos.

Características generales

  • SAI modular trifásico de 10 a 80 kW
  • Doble conversión en línea VFI-SS-11
  • Alta eficiencia hasta el 96,5 %
  • Factor de potencia 1
  • Soluciones adaptables, ampliables y redundantes (configuración fase In/Out, 3-1)
  • Diseño ligero para fácil instalación y mantenimiento rápido
  • Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil de 5’’

Funciones

  • Arquitectura escalable con configuración en paralelo para módulo de potencia y gabinete SAI
  • Función de placa de control múltiple
  • Función de doble entrada
  • Tecnología Plug & Play y hot swap para módulo de potencia y cajón de batería
  • Tres fases de salida independientes
  • Registro de eventos completo con fecha y hora

SAI TRIFÁSICOS

Modulares