KEOR DC

SAI para Módem/Router y dispositivos conectados

Keor DC es el nuevo SAI, diseñado específicamente para suministrar energía a los dispositivos domésticos y permitir la continuidad de servicio, en caso de cortes de alimentación, a todos los aparatos conectados a Internet, tales como módem, router, teléfonos inalámbricos o VoIP.
Con su diseño, elegante y moderno, y sus dimensiones ultracompactas, este SAI se adapta perfectamente al marco doméstico incluso en espacios reducidos.

Alimentación

Keor DC se alimenta mediante la red doméstica 230 V y, con sus 4 conectores distintos de alimentación en dotación, es compatible con la mayoría de los routers y de los teléfonos comercializados.


Características

  • Batería de iones de litio, con una capacidad de 2200 mAh
  • Potencia activa 25 W
  • Tensión de Salida 9 - 12 - 15 - 19 Vcc seleccionable
  • Diseño elegante y ultracompacto
  • Indicador del LED

SAI MONOFÁSICO

Consumidor

Descargas

Folleto
Manuals
Fichas técnicas
Environmental certification (PEP)