KEOR XPE

UPS trifásicos

De 600 a 2100 kVA

Keor XPE es un completo sistema SAI escalable basado en unidades de potencia de 250 kVA o 300 kVA y puede alcanzar una potencia nominal de 2,1 MVA.

La doble conversión en línea, la tecnología avanzada, los materiales de alta calidad y el diseño refinado hacen de Keor XPE la solución ideal para los centros de datos y las aplicaciones energéticamente críticas (terciario, hospital, industria, transporte) en las que la continuidad del servicio, la alimentación de alta calidad y el bajo consumo son esenciales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Hasta 7 unidades de potencia de 250 kVA o 300 KVA
  • Escalabilidad
  • Redundancia
  • Servicio de intercambio en caliente
  • Pantalla táctil intuitiva de 10''
  • Diseño flexible y disposición física del armario
  • Amplias interfaces de comunicación
  • Conversión de línea IGBT de 3 niveles sin transformador
  • Arriba/abajo - Conexión de cables/barras colectoras
  • Batería centralizada o distribuida
  • Compatible con baterías de litio
  • Eficiencia del VFI hasta el 96,4%.
  • Ecomode hasta el 99% de eficiencia.
  • Huella compacta.
  • Poco ruido audible.
  • Sincronización 2N
  • Amplia gama de opciones y accesorios

SAI TRIFÁSICOS

Evolution