Keor DC ist die neue USV, die speziell entwickelt wurde, um Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen und bei Stromausfall einen...
UPSaver ist eine Hochleistungs-USV, die auf im Betrieb skalierbaren 333-kVA-Modulen basiert. Sie kann bis zu 2,67 MVA in einer einzigen Einheit err...
Keor DK ist eine einphasige USV mit Online-Doppelwandlertechnologie, die entwickelt wurde, um einen unterbrechungsfreien Betrieb selbst bei den kri...
Die neue Keor Multiplug ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Line Interactive Technologie. Sie ist in den Leistungsstufen 600VA bis 800...
USV-Anlage für Büros und IT-Anwendungen von 600 bis 2000 VA
Das Modell Legrand UPS KEOR SPE TOWER 750 ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Line interaktiver Technologie und sinusförmigem Aus...
Die Legrand USV Keor SPE RT ist eine unterbrechungsfreie Stromquelle mit Line-Interactive-Technologie und reinem Sinusausgang. Die Keor SPE RT ist...
800VA für Anwendungen in Rackschränken mit Wandhalterung
1-phasige USV-Anlage von 1 bis 3kVA
1-phasige Online-USV-Anlage von 3 bis 10 kVA
1-phasige Modulare USV-Anlagen Online-Dauerwandler VFI mit Nennleistungen von 1250 VA bis 10 kVA
1-phasige Modulare USV-Anlagen Online-Dauerwandler VFI mit Nennleistungen von 1250 VA bis 5 kVA als 19” Rackversion
Die TRIMOD MCS CPS (Central Power Supply) sind einphasige und dreiphasige zentrale Stromversorgungssysteme mit Hochfrequenz-PWM-Technologie, Typ On...
Die USV Anlage KEOR MOD ist eine Online-Dauerwandler-USV Anlage die mit der aktuellen PWM High-Frequency Technoligie arbeitet. Die Anlage ist mit e...
Keor MOD+ ist eine dreiphasige, modulare Online-USV mit Doppelwandlung, die für hohe Skalierbarkeit und maximale Verfügbarkeit in kritisc...
Keor MOD RI ist die neue USV, die für rackunabhängige Anwendungen mit einfacher und risikoloser Integration in 19"-Rackschränken ent...
Keor Compact USV ist eine dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung On-line Doppel-Wandler. Es liefert eine Nennleistung von 10-15-20...
HPi 33 EVO ist ein Online-USV-System mit Doppelwandlertechnologie, das einen Leistungsfaktor von 1 bietet – für maximale Verfügbark...
3phasige USV-Anlage Online-Dauerwandler Klasse 1 VFI mit Nennleistungen von 10 kVA bis 60 kVA
Keor MP ist ein dreiphasiges Online-USV-System mit doppelter Umwandlung und modularer monolithischer Architektur. Ausgestattet mit einer dreistufig...
3phasige USV-Anlage Online-Dauerwandler Klasse 1 VFI mit Nennleistungen von 60kVA bis 800kVA
3-phasige USV-Anlage von 60 bis 600 kVA
Keor XPE ist ein komplett skalierbares USV-System Aufbauend auf 250 kVA or 300 kVA Leistungseinheiten (PU) bis zu max. 2.1 MVA. On-Line Dop...
TriMOD ist eine dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung von 10 bis 80 kW, die sich durch ihre modulare Architektur mit der Möglichkeit...
Keor FLEX ist eine dreiphasige Online-Doppelwandler-USV, die für Rechenzentren entwickelt wurde und eine modulare, vollständig im laufend...
Netzwerkkarte oder Netzwerkadapter zur Überwachung der USV-Anlage benötigen keine zusätzliche Software. Ein integrierter 32-Bit-Mikr...
Die Produktreihe besteht aus 2 verschiedenen Sensortypen, die sich durch die Art der Verbindung mit der USV-Anlage unterscheiden. Es sind S...
Universelle Batterieschränke für alle dreiphasigen Legrand USV-Anlagen von 10 kVA bis 800 kVA.Der Batterieschrank ist für Stan...