Daker DK Plus ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Hochfrequenter PMW Technologie, Doppelwandler-Technik und durchgängigem Neutralleiter. Sie ist in den Leistungsstufen 1000-2000-3000-5000-6000-10000VA lieferbar.
Die Anlage ist mit VRLA AGM Batterien ausgestattet, die in einen spezifischen Halter in die USV oder in einem oder mehreren externen Batterieracks eingebaut sind. Die USV-Anlage Daker DK Plus kann sowohl aufrecht als Tower als auch in einem 19 Zoll Rack verwendet werden. Dies wird durch das drehbare Display möglich.
Die USV-Anlage Daker DK Plus kann sowohl aufrecht als Tower als auch in einem 19 Zoll Rack verwendet werden. Dies wird durch das drehbare Display möglich.
Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.