NIKY S

SAI Line interactive monofásico

De 1 a 3 kVA

El SAI Niky S es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología de línea interactiva con salida sinusoidal. Emite una potencia nominal de 1000-1500-2000-3000VA, está gestionado por un micro-procesador equipado con función integrada de auto-diagnóstico y función de puesta en marcha en frío.

El NIKY S equipado en su interior con baterías de acumuladores de plomo herméticos regulados por. Las baterías pueden cambiarse fácilmente gracias a una puerta posicionada en la parte frontal del SAI. La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del SAI, asegura una protección eficaz a las cargas conectadas contra las interferencias la red eléctrica. Además de garantizar la continuidad de la alimentación ofrece una perfecta protección al teléfono/fax/módem/ LAN, gracias a las tomas RJ11/ RJ45.

Características generales

  • SAI monofásico
  • Potencia de 1000 a 3000 VA
  • Forma de onda de salida perfectamente sinusoidal
  • Line interactive VI
  • Convertidor AVR Boost and Buck
  • Control por microprocesador
  • La batería se cambia fácilmente
  • Puerto de comunicación RS232
  • Pantalla LCD

Funciones

  • Función de autodiagnóstico integrada
  • Gestión avanzada de la descarga de la batería
  • Protección contra picos de tensión y filtro contra el ruido
  • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  • Protección Internet Módem / LAN
  • Posibilidad de puesta en marcha en CC
  • Compatible con USB
  • Indicador de fallos de cableado

SAI MONOFÁSICO

Consumidor