KEOR LINE RT

SAI Line interactive monofásico

De 1 a 3 kVA

El SAI Keor Line RT es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico, tecnología de línea interactiva con salida sinusoidal. Emite una potencia nominal de 1000-1500-2200-3000VA, está gestionado por un micro-procesador equipado con función integrada de auto-diagnóstico y función de puesta en marcha en frío.

El Keor Line RT equipado en su interior con baterías de acumuladores de plomo herméticos regulados por válvulas. Las baterías pueden cambiarse fácilmente gracias a una puerta posicionada en la parte frontal del SAI. La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del SAI, asegura una protección eficaz a las cargas conectadas contra las interferencias la red eléctrica. Además de garantizar la continuidad de la alimentación ofrece una perfecta protección al teléfono/fax/módem/LAN, gracias a las tomas RJ11/ RJ45.

Características generales

  • SAI monofásico reversible rack/torre
  • Potencia de 1000 a 3000 VA
  • Forma de onda de salida perfectamente sinusoidal
  • Line interactive VI
  • Convertidor AVR Boost and Buck
  • Control por microprocesador
  • La batería se cambia fácilmente
  • Puerto de comunicación RS232
  • Conectividad LAN / SNMP
  • Pantalla LCD

Funciones

  • Función de autodiagnóstico integrada
  • Gestión avanzada de la descarga de la batería
  • Protección contra picos de tensión y filtro contra el ruido
  • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  • Protección Internet Módem / LAN
  • Posibilidad de puesta en marcha en CC
  • Compatible con USB

SAI MONOFÁSICO

Consumidor

Descargas

Folleto
Fichas técnicas
Environmental certification (PEP)
Certificatiòn ambiental IEC 62040-4
Guía rápida
EN FR ES
Software
es