DAKER DK Plus

SAI evolution monofásicos

De 1 a 10 kVA

El SAI Daker DK Plus es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico, con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión.

Emite una potencia nominal de 1000-2000-3000-5000-6000-10000VA. Está equipado con baterías de acumuladores herméticos, regulados por válvulas, que se encuentran en un contenedor externo (battery pack).

Gracias al display reversible, es posible utilizar el SAI Daker DK Plus tanto en configuración torre como en configuración rack de 19 pulgadas.

Características generales

  • SAI monofásicos evolution
  • Potencia de 1 a 10 kVA
  • Factor de potencia 0,9 para 1000-3000, 1 para 5000-10000
  • On-line doble conversión VFI-111
  • Pantalla fácil de usar
  • Compartimento de batería modular para aumentar la autonomía
  • Gestión inteligente de la batería
  • Bypass automático y manual opcional

Funciones

  • Visualización del estado, de los parámetros del sistema y del nivel de carga de la batería y los fallos.
  • Software de comunicación integrado para el control del sistema de alimentación ininterrumpida y la parada en caso de daño, y para el diagnóstico a distancia de las funciones principales.
  • Comunicación mediante SNMP/Internet/adaptador de red
  • Ranura opcional para la configuración de red
  • Disponibilidad de tarjetas WEB/SNMP e interfaz de relés, capaz de suministrar contactos aislados para las aplicaciones en cuadros industriales o tableros de alarmas remotos
  • Bypass automático y manual (opcional) para garantizar la alimentación eléctrica continua a las cargas críticas, en caso de fallo electrónico, sobrecarga, sobrecalentamiento o mantenimiento programado
  • Conmutador de derivación para el mantenimiento (MTBS)

Vista de 360°

DAKER DK Plus

DAKER DK Plus
Handle

SAI MONOFÁSICO

Evolution

Descargas

Folleto
Guía rápida
EN FR ES