ARCHIMOD HE

SAI modulares trifásicos

De 20 a 120 kVA

El SAI ARCHIMOD HE es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, arquitectura modular, posibilidad de configuración N+X redundante.

Está formado por módulos monofásicos simples redundante y autoconfigurable y emite una potencia nominal de 20 hasta 120kW, equipado con baterías de acumuladores de tipo hermético reguladas por válvula, alojadas dentro del SAI en un alojamiento específico o en uno o más armarios externos.

Características generales

  • SAI trifásicos modulares componibles (armarios Rack 19”)
  • Potencia de 20 a 120 kW
  • On-line doble conversión VFI-SS-111
  • Alta eficiencia hasta 96%
  • Factor de potencia 1
  • Soluciones adaptables, expansibles y redundantes (configuracion de fase IN/OUT 3-1)
  • Gestión y mantenimiento fácil y veloz
  • Bajo impacto ambiental
  • Diagnóstico, monitoreo, datos históricos y parámetros ajustable desde la pantalla

Funciones

  • Menú disponible en 7 idiomas
  • Convertidor de frecuencia fin 40-70 Hz fout 50/60 Hz (seleccionable)
  • Funcionamiento con grupo electrógeno
  • Tres fases de salida independientes
  • Entrada especial para línea bypass
  • Función Hot Swap
  • Modo Eco
  • Modo EPS
  • Tensión de salida regulable en pasos de 1 V (190÷245 V)
  • Regulación de velocidad de operación bypass
  • Log de sucesos con fecha y hora
  • Datos cronológicos globales y de cada uno de los módulos de potencia

SAI TRIFÁSICOS

Modulares