ARCHIMOD HE

Modulare 3-phasige USV-Anlage

Von 20 bis zu 120 kVA

Die USV Anlage ARCHIMOD HE ist eine Online-Dauerwandler-USV Anlage die mit der aktuellen PWM High-Frequency Technoligie arbeitet. Die Anlage ist mit einem durchgeschliffenen Neutralleiter ausgestattet und ist sowohl in der Leistung als auch im Batteriesystem Modular aufgebaut. Sie ist in den Leistungsstufen 20 bis 120 kVA lieferbar.

Das Batteriesystem kann intern auf speziellen Einschüben oder extern in passenden Batterieschränken untergebracht sein. Durch diese Technik ist die Anlage besonders Kompakt in den Maßen und im Gewicht. Aufgrund des Aufbaus wird außerdem die Höhe der DC Spannung auf einem niedrigen Niveau gehalten.

Allgemeine Merkmale

  • Modulare Drehstrom USV-Anlage (19” Rack)
  • Nennleistung 20 bis 120 kW
  • Online-Dauerwandler VFI-SS-111
  • Hoher Wirkungsgrad bis zu 96%
  • Leistungsfaktor 1
  • Flexible, redundante und skalierbare Lösungen (Phasenkonfiguration EINGANG/AUSGANG 3-1)
  • Einfache, schnelle Wartung
  • Geringer Umwelteintrag
  • Diagnose, Überwachung, historische Daten und Parameter über Display einstellbar

Funktionen

  • 7-sprachige Menüführung
  • Frequenzwandler von Eingang 40-70 Hz auf Ausgang 50/60 Hz (wählbar)
  • Generatorbetrieb
  • Drei unabhängige Ausgangsphasen
  • Eingang für separate Bypassspeisung
  • Hot-Swap-Funktion
  • Eco Mode
  • EPS Mode
  • In Schritten von 1 V (190÷245 V) einstellbare Ausgangsspannung
  • Einstellbare Bypass-Interventionsgeschwindigkeit
  • Ereignisprotokoll mit Datum und Uhrzeit
  • Globale historische Daten sowie jedes einzelnen Leistungsmoduls

3-PHASIGE USV-ANLAGEN

Modulare