KEOR S

1-phasige Online-USV-Anlage von 3 bis 10 kVA.

Allgemeine Daten

  • Nennleistungsbereich 3 kVA bis 10 kVA
  • 1-phasiger Eingang / 1-phasiger Ausgang
  • IGBT-Wechselrichter
  • IGBT-Gleichrichter
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Digitaler Signalprozessor (DSP)
  • Hoher Eingangsleistungsfaktor (PFC)
  • Hohe Wirkleistung im Ausgang
  • Geringer Stromklirrfaktor im Eingang und klirrfaktorarme Ausgangsspannung
  • Kompatibel mit Generatorbetrieb
  • Schutzart IP31 für Industrieanwendungen
  • Bis zu 4 Einheiten parallel schaltbar (außer 3kVA)
  • Zusätzliche externe Batterieladegeräte für längere Überbrückungszeiten (nur 6-10 kVA)
  • Unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten stehen zur Auswahl

Funktion

  • Einfache Diagnosemöglichkeit
  • Umfangreiche Verwaltung und Kommunikationsmöglichkeiten
  • Integrierter Wartungsbypass
  • LCD-Display mit interaktivem Menü

Batterieleistung

3000VA 310741

Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.

3000VA 310743

Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.

3000VA 310742

Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.

6000VA 310744

Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.

6000VA 310745

Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.

10000VA 310744

Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.

10000VA 310745

Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.

Teile

Steuereinheit

LCD-Display

Potentialfreie Kontakte

Management und Kommunikation

Kühlsystem

Einfache Handhabung