KEOR T / KEOR T EVO

Onduleurs triphasé

De 10 jusqu'à 120 kVA

Disponible aussi pour la version triphasée 208V

L'Onduleur Keor T est un système d'alimentation sans interruption (ASI) triphasé avec la technologie 3-Level IGBT commutation, la technologie PWM haute fréquence, de type on-line double conversion, avec la possibilité d'avoir une redondance modulaire N + X sur site, jusqu'à 6 unités au total.

Il débite une puissance nominale de 10-15-20-30-40-60-80-100-120kVA. Les batteries sont en plomb-acide, étanches, sans entretien, à soupape, et disposées, à l'intérieur de l'onduleur dans des tiroirs dédiés ou armoire extérieur de batterie.

Caractéristiques générales

  • Puissance de 10 à 120kVA pour la version triphasée 400V
  • Puissance de 5 à 60kVA pour la version triphasée 208V
  • Nouveau KEOR T EVO jusqu’à 20 kVA avec facteur de puissance 1
  • Onduleurs triphasés conventionnels
  • Technologie de conversion à 3 niveaux
  • Redresseur et Onduleur IGBT
  • Rendement élevé
  • Processeur de Signal Numérique (DSP)
  • Ecran tactile 3.5” TFT
  • Barre de LED multicolore
  • Facteur de puissance en entrée élevé (PFC)
  • Facteur de puissance de sortie élevé
  • Faible taux de distorsion harmonique en entrée et en sortie (THD)
  • Compatibilité avec les groupes électrogènes
  • Parallèlisable jusqu’à 6 unités
  • Ports de communication

ONDULEURS TRIPHASÉS

Onduleurs conventionnels

Téléchargements

Brochure
Fiches techniques
Logiciel
fr