Keor DC est le nouvel onduleur spécialement conçu pour fournir de l’énergie aux dispositifs domestiques...
UPSaver est un onduleur de forte puissance basé sur des modules 333 kVA scalable à chaud. Il peut atteindre jusqu'à 2,67 MVA d...
Keor DK est un onduleur monophasé doté de la technologie de double conversion en ligne, conçu pour garantir un fonctionnement...
L'onduleur Keor Multiplug est un système d'alimentation sans interruption (ASI) doté de technologie line interactive. Il débit...
Onduleurs pour les applications de bureau et informatiques de 600 a 2000 VA
L'onduleur Legrand Keor SPE Tour est une alimentation sans interruption avec technologie line interactive et sortie sinusoïdale. Il fo...
L'onduleur Keor SPE RT de Legrand est une source d'alimentation sans coupure dotée de la technologie line-interactive avec une sortie sinuso...
800VA pour des applications dans des Armoires RACKS murales 19 pouces
ASI monophasé avec puissances de 1 à 3kVA
Onduleurs conventionnels monophasés de 3 à 10 kVA
Onduleurs modulaires monophasés on line double conversion VFI avec puissances de 1250VA à 10kVA
Les TRIMOD MCS CPS (Central Power Supply) sont des systèmes d'alimentation centrale monophasés et triphasés avec la technologi...
L’Onduleur Keor MOD est un système d'alimentation sans interruption (ASI) triphasé avec la technologie PWM à haute fr&ea...
Keor MOD RI est le nouvel onduleur conçu pour les applications indépendantes du rack avec une intégration simple et sans risqu...
L'onduleur Keor Compact est une alimentation sans interruption triphasée à double conversion en ligne. Grâce à s...
HPi 33 EVO est un onduleur en ligne à double conversion offrant un facteur de puissance unitaire pour une disponibilité maximale de l...
Onduleurs triphasés conventionnels VFI de 10kVA à 60kVA
Keor MP est un onduleur triphasé en ligne à double conversion avec une architecture monolithique modulaire. Conçu avec une tec...
Onduleurs triphasés conventionnels VFI de 60kVA à 800kVA
Onduleurs triphasé de 60 jusqu’à 600kW
Keor XPE est un système complet d'onduleurs évolutifs basé sur des unités de puissance de 250 kVA ou 300 kVA et peut at...
Onduleurs modulaires triphasés on line double conversion VFI avec empreinte réduite et puissances de 10kVA à 60kVA
Keor FLEX est une alimentation sans interruption (ASI) en ligne à double conversion triphasée conçue pour les centres de donn&...
Les interfaces réseau pour la gestion des onduleurs, ne requièrent pas de logiciel externe. En effet, elles intègrent, un syst...
La gamme se compose de deux types de capteurs différents, en fonction de leur type de connexion à l’ASI. Les uns se con...
Armoires de batteries universelles pour toute la gamme des onduleurs triphasés de 10kVA à 800kVA.L'armoire de batterie est con&...