NIKY S

Onduleurs Line interactive monophasés de 1 à 3 kVA

Caractéristiques générales

  • Onduleurs monophasé
  • Puissance de 1000 à 3000VA
  • Forme d’onde de sortie parfaitement sinusoïdale
  • Line interactive VI
  • Convertisseur AVR Boost and Buck
  • Contrôle à l’aide de microprocesseur
  • Batterie facilement remplaçable
  • Port de communication RS232
  • Connectivité LAN / SNMP
  • Ecran LCD

Fonctions

  • Tension de sortie réglable
  • Fonction de diagnostic automatique intégré
  • Gestion avancée de la décharge de la batterie
  • Protection des pics de tension et filtre anti-bruit
  • Protection des surcharge et court-circuit
  • Protection Internet Modem / LAN
  • Possibilité de démarrage en CC
  • USB- compatible
  • Voyant panne câblage