L’onduleur Keor Line RT est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé, technologie line interactive avec sortie sinusoïdale. Il débite une puissance nominale de 1000-1500-2200-3000VA, est géré par un microprocesseur et est équipé d'une fonction intégrée d'auto-diagnostic et d'une fonction de démarrage à froid.
Le Keor Line RT est équipé, intérieurement, de batteries d'accumulateurs au plomb étanches à régulation par soupape. Les batteries peuvent être facilement remplacées, grâce à une porte spéciale, placée de front à l’onduleur. La présence d'un transformateur électronique (AVR), à l’intérieur de l’onduleur, assure une protection efficace aux charges reliées, contre les perturbations du réseau électrique. En plus de garantir la continuité d'alimentation, grâce aux prises RJ11/ RJ45, il offre une excellente protection aux téléphone/fax/modem/LAN.