ARCHIMOD HE

Onduleurs modulaires triphasé

De 20 jusqu'à 120 kVA

L’Onduleur ARCHIMOD HE est un système d'alimentation sans interruption (ASI) triphasé avec la technologie PWM à haute fréquence, de type On Line à Double Conversion, architecture modulaire, possibilité de configuration N+X redondante.

Est composé de modules monophasés individuels redondants et auto-configurables et il débite une puissance nominale de 20 jusqu'à 120kW, équipée de Batteries d'accumulateurs étanches à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l'UPS, dans un compartiment spécial, autrement dans une ou plusieurs armoires extérieures.

Caractéristiques générales

  • Onduleurs triphasés modulaires composables (armoires Rack 19”)
  • Puissance de 20 à 120kW
  • On-line double conversion VFI-SS-111
  • Haute efficience jusqu’à 96%
  • Facteur de puissance 1
  • Solutions adaptables, extensibles et redondantes (configuration des phases In/Out, 3-1)
  • Gestion et entretien simple et rapide
  • Faible impact environnemental
  • Diagnostic, surveillance, données historiques et paramétrage par affichage

Fonctions

  • Menu disponible en 7 langues
  • Convertisseur de fréquence fin 40-70Hz fout 50/60Hz (sélectionnable)
  • Fonctionnement avec groupe électrogène
  • Trois phases de sortie indépendantes
  • Entrée spécifique pour ligne bypass
  • Fonction Hot Swap
  • Eco Mode
  • EPS Mode
  • Tension de sortie réglable en pas de 1V (190÷245V)
  • Réglage de la sensibilité du bypass
  • Log événements avec date et heure
  • Données historiques d’ensemble et de chaque module puissance

ONDULEURS TRIPHASÉS

Onduleurs modulaires