Serie di applicazioni per controllare il funzionamento dell’UPS e garantire l’integrità dei sistemi operativi dei PC alimentati dall’UPS stesso.
Software costituito da una insieme di applicazioni progettate per controllare continuamente il funzionamento dell’UPS e garantire l’integrità dei sistemi operativi dei PC alimentati dall’UPS stesso. La struttura client/server lo rende estremamente flessibile, efficiente, semplice da utilizzare e “leggero” dal punto di vista delle risorse di sistema richieste.
Supporta di tutti i sistemi operativi Windows (98 e superiori) e tutte le distribuzioni Linux.
I moduli principali che compongono tale applicazione sono:
RS SYSTEM: agent per l’esecuzione di comandi su computer remoti (shutdown, comandi personalizzati, messaggi pop-up) tramite protocollo TCP/IP
UPS DIAG MONITOR: interfaccia grafica che, a seguito di una connessione con il modulo UPS Server, consente di accedere ai dati di funzionamento dell’UPS, eseguire una diagnostica completa, programmare funzioni speciali ed eseguire test.
UPS SERVER: modulo “server” per la gestione dell’UPS tramite connessione RS232 o USB. E’ in grado di gestire numerosi eventi (mancanza rete, sovraccarico, bypass, anomalia interna, ecc..) e, per ognuno di questi, può eseguire molteplici azioni (registrazione nel file di log, invio messaggi pop-up, invio e-mail, esecuzione programmi e shutdown locali e remoti, ecc…).
Applicazioni per controllare il funzionamento continuo dell’UPS.
Software fornito su CD-ROM, costituito da una insieme di applicazioni progettate per controllare continuamente il funzionamento dell’UPS e garantire l’integrità dei sistemi operativi dei PC alimentati dall’UPS stesso. La struttura client/server lo rende estremamente flessibile, efficiente, semplice da utilizzare e “leggero” dal punto di vista delle risorse di sistema richieste.
Supporta tutti i principali sistemi operativi anche su varie architetture (Intel, Alpha, Itanium, ecc…): Windows 2000 e superiori, Linux, Unix, Novell Netware e Mac OS X 10.x e include 1 licenza RCCMD per l’esecuzione di comandi su un PC aggiuntivo.
I moduli principali che compongono tale applicazione sono:
UPSMON: interfaccia grafica che, a seguito di una connessione con il modulo UPSMAN, consente di accedere ai principali dati di funzionamento dell’UPS ed eseguire test.
UPSMAN: modulo “server” per la gestione dell’UPS tramite connessione RS232 o USB. E’ in grado di gestire numerosi eventi (mancanza rete, sovraccarico, bypass, anomalia interna, ecc..) e, per ognuno di questi, può eseguire molteplici azioni (registrazione nel file di log, invio messaggi pop-up, invio e-mail, esecuzione programmi e shutdown locali e remoti, ecc…) anche in tempi differenti.
Interfacce di rete per la gestione dell'UPS.
Le interfacce di rete sono dispositivi hardware per la gestione degli UPS, non richiedono software, al loro interno infatti risiede un sistema operativo proprietario in grado di controllare continuamente il funzionamento dell’UPS e gestire molteplici eventi (mancanza rete, sovraccarico, bypass, anomalia, …).
Funzioni eseguibili:
Interfacce di rete per la gestione dell'UPS.
Le interfacce di rete sono dispositivi hardware per la gestione degli UPS, non richiedono software, al loro interno infatti risiede un sistema operativo proprietario in grado di controllare continuamente il funzionamento dell’UPS e gestire molteplici eventi (mancanza rete, sovraccarico, bypass, anomalia, …).
Funzioni eseguibili:
Interfacce di rete per la gestione dell’UPS.
È uno speciale dispositivo di rete progettato per monitorare continuamente le operazioni di un UPS e per gestirne gli eventi principali (mancanza di alimentazione, sovraccarico, bypass, guasti, …).
Non è richiesto alcun software esterno.
Funzioni principali:
Agent software per l'esecuzione di comandi su computer. Compatibile con CS121 (tutti i modelli) ed UPS Management Software.
E’ un software che abilita un computer a ricevere ed eseguire, tramite il protocollo TCP/IP, i seguenti comandi remoti trasmessi dai sistemi di gestione UPS:
Tutti i comandi ricevuti vengono memorizzati in un file di log. L’esecuzione di questi comandi è subordinata ad un controllo di autorizzazione: i comandi vengono accettati solamente se l’UPS che li ha inviati è inserito in una lista di autorizzazione.
E’ possibile creare una lista di “ridondanza”, cioè un comando è eseguito esclusivamente se è stato trasmesso da più UPS (ad esempio per eseguire lo shutdown di computer con alimentazione ridondante su due o più UPS).
I sistemi operativi supportati rappresentano il 99% di quelli attualmente presenti sul mercato (inclusi i sistemi AS/400 ed i sistemi di virtualizzazione come ad esempio VMware) e sono disponibili anche per diverse architetture (ad esempio processori Intel, PowerPC, Alpha).
Compatibile con: UPS Management Software, interfaccia di rete (tutti i modelli), SiteSwitch 4 (solo modello SS4).
Agent software per il monitoraggio di un UPS ed esecuzione comandi sul computer in cui è installato. Compatibile con l’interfaccia di rete CS101.
E’ un software che abilita un computer a monitorare, tramite il protocollo SNMP, uno o più UPS e, in caso di necessità, ad eseguire i seguenti comandi:
Tutti gli allarmi ricevuti vengono memorizzati in un file di log.
E’ possibile creare una lista di “ridondanza”, cioè un comando è eseguito esclusivamente se è stato trasmesso da più UPS (ad esempio per eseguire lo shutdown di computer con alimentazione ridondante su due UPS).
Compatibile con Windows (tranne Windows Server 2003, Windows XP e versioni precedenti) e con Linux.
UNMS (UPS Network Management System) è una applicazione “WEB based” in grado di monitorare continuamente, attraverso i sistemi di gestione UPS (interfaccia Professionale e industriale, UPS Management software , SNMP) ed il protocollo TCP/IP, lo stato di tutti gli UPS installati in una o più locazioni.
Alla stazione di monitoraggio arrivano tutti i segnali di allarme generati dai vari UPS in modo da poter eseguire una diagnostica immediata ed approfondita dell’eventuale problema e, in caso di necessità, far intervenire rapidamente l’assistenza tecnica.
Lo stato di funzionamento di ogni UPS è rappresentato da una icona a codifica semaforica: quando necessario, l’icona corrispondente all’UPS in allarme cambia colore a seconda della gravità dell’anomalia, il programma di controllo invia dei messaggi pop-up, e-mail ed esegue programmi personalizzati.
Con un browser internet ed un semplice click del mouse è poi possibile accedere al monitoraggio dell’UPS in questione.
Il supporto del protocollo SNMP permette l’utilizzo di questa applicazione anche con UPS di differenti marche, purché compatibili con le specifiche MIB RFC1628.
Il sistema consente inoltre la personalizzazione dell’interfaccia grafica, la memorizzazione in un database di tutti gli allarmi ricevuti in modo da poter eseguire ricerche ed è in grado di visualizzare grafici rappresentanti l’andamento dei principali parametri operativi degli UPS.
La versione base è gratuita e permette il controllo fino a nove UPS contemporaneamente (di cui max 3 possono essere di marche diverse).
Disponibile per Windows XP Pro e superior