WHAD HE e WHAD

UPS convenzionali monofase

Da 0,8 a 6 kVA

Gli UPS Whad HE sono gruppi di continuità con tecnologia PWM ad alta frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, neutro passante; erogano una potenza nominale da 800 a 6000VA, sono equipaggiati con batterie d’accumulatori di tipo ermetico, senza manutenzione, regolate da valvola, contenute all’interno dell’UPS in un apposito vano o in uno o più armadi esterni.

Caratteristiche generali

  • UPS monofase convenzionali in 3 tipologie in funzione della potenza
  • Potenza da 800 a 6000VA con alta efficienza e fattore di potenza 1
  • On-line doppia conversione VFI-SS-111
  • Elevata autonomia standard
  • Porta di comunicazione RS232
  • Connettività LAN / SNMP
  • Porta a livelli logici (solo modelli 2000 e 2500)
  • Autonomia espandibile con cabinet batterie aggiuntivi
  • Dimensioni compatte e foot print ridotto

Funzioni

  • Convertitore di frequenza fin 40-70Hz fout 50/60Hz (selezionabile)
  • Funzionamento con gruppo elettrogeno
  • Eco Mode
  • Modalità di attesa carico
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1V (205÷245V)
  • Log eventi completi di data ed ora
  • Dati storici globali
  • Spia di identificazione stato dell’UPS mediante codice colore
  • Porta a livelli logici per connessione ad interfaccia relè
  • Slot per inserimento delle interfacce di comunicazione SNMP , CS141 SK e CS141B SK (schede)
  • Possibilità di connessione al dispositivo di bypass.

UPS Monofase

Convenzionali

Downloads

Brochure
Certificato Ambientale
Software
it