Gli UPS Whad CAB sono dei gruppi di continuità per la protezione in cabine di trasformazione MT/BT conforme alla normativa CEI 0-16, con tecnologia PWM ad alta frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, neutro passante, erogano una potenza nominale da 1250-2500VA, sono equipaggiati con batterie d’accumulatori di tipo ermetico, senza manutenzione, regolate da valvola, contenute all’interno degli UPS in un apposito vano o in uno o più armadi esterni, dimensionate per garantire un’autonomia minima.
Gli UPS Whad CAB sono dotati di una RISERVA DI CARICA che consente alle batterie di mantenere una riserva di energia per garantire sempre il riarmo della bobina ed il ripristino della piena funzionalità della cabina a seguito di una mancanza di tensione.