NIKY S

UPS Line interactive monofase

Da 1 a 3 kVA

Gli UPS Niky S sono gruppi di continuità con tecnologia line interactive con uscita sinusoidale. Erogano una potenza nominale di 1000-1500-2000-3000VA, sono gestiti da microprocessore e integrano una funzione di autodiagnostica e funzione di avvio “a freddo”. I Niky S sono equipaggiati, internamente, con batterie d’accumulatori al piombo di tipo ermetico, senza manutenzione, regolate da valvola.

Le batterie possono essere facilmente sostituite grazie ad un apposito sportello posto frontalmente agli UPS. La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR) interno, assicura un’efficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica. Oltre a garantire continuità di alimentazione offre un’ottima protezione a telefono/fax/modem/LAN grazie alle prese RJ11/ RJ45.

Caratteristiche generali

  • UPS monofase
  • Potenza da 1000 a 3000VA
  • Forma d’onda d’uscita perfettamente sinusoidale
  • Line interactive VI
  • Convertitore AVR Boost and Buck
  • Controllo mediante microprocessore
  • Batteria facilmente sostituibile
  • Porta di comunicazione RS232
  • Display LCD

Funzioni

  • Funzione di autodiagnosi integrata
  • Gestione avanzata della scarica della batteria
  • Protezione da picchi di tensione e filtro anti-rumore
  • Protezione da sovraccarico e cortocircuito
  • Protezione Internet Modem / LAN
  • Possibilità di avvio in CC
  • USB- compatibile
  • Spia guasto cablaggio

UPS Monofase

Line interactive e consumer