NIKY

UPS Line interactive monofase

Da 600 a 1500 VA

Gli UPS Niky sono gruppi di continuità con tecnologia line interactive. Erogano una potenza nominale di 600-800-1000-1500VA, sono controllati tramite CPU e sono equipaggiati, internamente, con batterie d’accumulatori al piombo di tipo ermetico, senza manutenzione, regolate da valvola.

La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR) interno, assicura un’efficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica. Oltre a garantire continuità di alimentazione offre un’ottima protezione a telefono/fax/modem/LAN grazie alle prese RJ11/ RJ45

Caratteristiche generali

  • UPS monofase
  • Potenza da 600 a 1500VA
  • Line interactive VI
  • Convertitore AVR Boost and Buck
  • Controllo mediante microprocessore
  • Batteria facilmente sostituibile
  • Porta di comunicazione RS232 e USB

Funzioni

  • Tensione di uscita regolabile
  • Funzione di autodiagnosi integrata
  • Gestione avanzata della scarica della batteria
  • Protezione da picchi di tensione e filtro anti-rumore
  • Protezione da sovraccarico e cortocircuito
  • Funzione di avvio a freddo
  • Protezione Internet Model / LAN
  • Spia guasto cablaggio

UPS Monofase

Line interactive e consumer