NEW KEOR MULTIPLUG

Gli UPS Keor Multiplug sono gruppi di continuità con tecnologia line interactive. Erogano una potenza nominale di 600VA e 800VA, sono controllati tramite CPU e sono equipaggiati, internamente, con una batteria al piombo di tipo ermetico regolate da valvola.

La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR) interno, assicura un'efficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica.

Caratteristiche tecniche

  • Fusibile sostituibile in caso di cortocircuito
  • Indicatori LED
  • AVR interno (regolazione automatica della tensione)
  • Caricatore USB
  • Disponibili con prese standard francese e tedesco

  1. Cavo di alimentazione
  2. Fusibile di protezione
  3. 2 prese protette
  4. 4 prese protette con autonomia
  5. Led on/off e stato di funzionamento
  6. Pulsante accensione
  7. Caricatore usb

Vista 360°

NEW KEOR MULTIPLUG

UPS Monofase

Line interactive e consumer

;