Gli UPS MEGALINE RACK sono gruppi di continuità monofase con tecnologia PWM ad alta frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, architettura modulare, con possibilità di configurazione N+X ridondante, per armadi rack 19 pollici.
Erogano una potenza nominale da 1250 a 5000VA, sono equipaggiati con batterie d’accumulatori di tipo ermetico regolate da valvola, contenute all’interno degli UPS in un apposito vano o in uno o più armadi esterni.
Il modulo da 1250VA include tutti i circuiti di potenza (PFC, Inverter, Booster) ed il caricabatterie integrato.
Contiene 3 batterie da 9Ah al piombo senza manutenzione.
E’ il caricabatterie che può essere nel caso in cui si debba ridurre il tempo di ricarica per lunghe autonomie al di sotto delle 12 ore.
E’ il dispositivo da impiegare per garantire la continuità di servizio in caso di manutenzione o espansione dell’UPS.