MEGALINE

UPS modulari monofase

Da 1,25 a 10 kVA

Gli UPS MEGALINE sono gruppi di continuità monofase con tecnologia PWM ad alta frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, architettura modulare, con possibilità di configurazione N+X ridondante.

Erogano una potenza nominale da 1250 a 10000VA, sono equipaggiati con batterie d’accumulatori di tipo ermetico regolate da valvola, contenute all’interno degli UPS in un apposito vano o in uno o più armadi esterni.

Caratteristiche generali

  • UPS monofasi modulari
  • Potenza da 1250 a 10000VA
  • On-line doppia conversione VFI-111
  • Soluzioni adattabili, espandibili e ridondanti in un unico cabinet
  • Gestione e manutenzione semplice e veloce
  • Basso impatto ambientale (alta efficienza e foot print ridotto)
  • UPS in singolo cabinet o doppio cabinet in funzione della potenza

Funzioni

  • Ampio range della tensione e frequenza in ingresso
  • Frequenza di funzionamento a 50 o 60 Hz con autoriconoscimento
  • Conversione di frequenza 50 in – 60 out o viceversa
  • Estensione del range di frequenza in ingresso per funzionamento con gruppi elettrogeni
  • Funzionamento in eco mode (risparmio energetico)
  • Funzionamento in load waiting mode (protezione on demand)
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1v da pannello frontale
  • Bassissima rumorosità
  • Misura della temperatura interna e esterna
  • Controllo della ventilazione in funzione della temperatura e del carico
  • Predisposizione per spegnimento remoto di emergenza

UPS Monofase

Modulari

Downloads

Brochure
Software
it