KEOR T / KEOR T EVO

UPS trifase

Da 10 fino a 60 kVA

Gli UPS KEOR T sono gruppi di continuità trifase Online Doppia Conversione con tecnologia IGBT a tre livelli, PWM ad alta frequenza e con possibilità di essere collegate in Parallelo ed avere una ridondanza N+X fino a un massimo di 4 unità.

Erogano una potenza nominale da 10-15-20-30-40-60kVA. Le batterie sono al piombo, acide, sigillate, non richiedono manutenzione, sono regolate con valvola e disposte all'interno degli UPS in appositi cassetti o in cabinet dedicati esterni.

Keor T è una soluzione semplice e compatta per classiche applicazioni nel terziario, commercio ed industria dove si richiede continuità di esercizio e alimentazione elettrica stabile.

Caratteristiche generali

  • Potenza da 10 a 60kVA
  • Nuovo KEOR T EVO fino a 20 kVA con fattore di potenza 1
  • UPS trifase
  • Tecnologia Switching 3 livelli
  • Raddrizzatore ed inverter IGBT
  • Alta efficienza
  • Processore di segnale digitale (DSP)
  • Alto valore di fattore di potenza in ingresso (PFC)
  • Pannello Touch screen 3,5” TFT
  • Alto valore di fattore di potenza in uscita
  • Bassi valori di distorsione armoniche in ingresso e uscita (THD)
  • Compatibilità con gruppi elettrogeni
  • Parallelabili fino a 4 unità
  • Porte di comunicazione

UPS Trifase

Convenzionali

Downloads

Brochure
Software
it