KEOR SP

UPS per uffici e per applicazioni IT

Da 600 fino a 2000 VA

Gli UPS Keor SP sono gruppi di continuità monofase con tecnologia line interactive. Erogano una potenza nominale di 600-800-1000-1500-2000VA, sono controllati tramite CPU e sono equipaggiati, internamente, con batterie d’accumulatori al piombo di tipo ermetico, senza manutenzione, regolate da valvola.

La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR) interno, assicura un’efficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica.

 

Caratteristiche tecniche

  • barra LED a 3 colori
  • Pulsante di tacitazione
  • AVR interno (regolazione automatica della tensione)
  • Porta USB + RS232
  • Disponibili con prese standard francese e tedesco
  • Compatibilità NAS

Vista 360°

KEOR SP

UPS Monofase

Line interactive e consumer