Gli UPS Keor MOD sono gruppi di continuità ad alta efficienza con tecnologia PWM ad alta frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, architettura modulare, possibilità di configurazione N+X ridondante.
Basati su moduli di potenza trifase, estremamente compatti e maneggevoli, erogano una potenza nominale da 25 fino a 250kW, possono essere collegati in parallelo con altre unità fino a 600kW.
I modelli fino a 125kW dispongono di batterie interne per un’autonomia di 5 minuti al 100% del carico.
Keor MOD si integra perfettamente nelle applicazioni più critiche come DataCenters.
Ogni modulo di potenza è un singolo UPS trifase con potenza nominale da 25 kW con un ingombro di soli 2 unità.
Grazie alle funzioni hot swap, plug and play e alla completa indipendenza di ogni modulo di potenza, tutte le fasi di manutenzione ed eventuale espansione risultano estremamente semplici e veloci.
Ogni cassetto batterie contiene fino a 24 batterie da 9 Ah, consentendo al modello da 125kW con 10 cassetti batterie di arrivare ad una autonomia fino a 5 minuti al 100% del carico.
I cassetti batterie sono dotati di connessione plug-in ed integrano un blocco antisfilamento meccanico per evitare l’estrazione totale del cassetto.
Le batterie sono divise in 4 sezioni composte da 6 batterie che possono essere facilmente rimosse per garantire manutenzioni molto rapide.
Guarda il videoIl display touch screen da 10” offre un sinottico semplificato ricco di informazioni, alert e impostazioni ed è dotato di icone interattive per facilitare la navigazione e la selezione delle funzioni da controllare.
La possibilità di ruotare il Display di 180° verso l'interno semplifica e velocizza le fasi di configurazione e manutenzione.
Guarda il videoIl modulo di comunicazione è posizionato sul fronte, è facilmente accessibile e dispone di una ricca selezione di interfacce di comunicazione.
Keor MOD si aggiudica questo prestigioso riconoscimento Internazionale confermando la capacità di Legrand nel coniugare tecnologia e design.