Gli UPS KEOR HPE sono gruppi di continuità Online Doppia Conversione ad alta efficienza con tecnologia IGBT a 3 livelli di ultima generazione.
Erogano una potenza nominale da 60-80-100-125-160-200-300-400-500 kVA e possono essere collegati in Parallelo ed avere una ridondanza N+X fino a un massimo di 6 unità.
Keor HPE è la soluzione ideale per applicazioni critiche di media e grossa potenza (terziario, ospedaliero, industria, trasporti) dove si richiede continuità di servizio, alimentazione elettrica di alta qualità e consumi ridotti.
La raffinatezza del design e l'accurata scelta dei materiali, rispecchiano le caratteristiche di prestazione ed affidabilità proprie della famiglia Keor HPE.
Tutte le parti attive sono comodamente accessibili dal fronte, in modo da velocizzare gli interventi di installazione e manutenzione.
I nuovi Keor HPE sono dotati di display smart, interattivi, semplici ed intuitivi, grazie ai quali è possibile visualizzare i parametri di funzionamento dell'UPS, selezionando la lingua preferita. I display sono forniti in 2 differenti versioni: LCD 7 pollici per i modelli 60 –160 kW LED 10 pollici per i modelli 200 –500 kW