ARCHIMOD HE

UPS modulari trifase

Da 20 fino a 120 kVA

Gli UPS ARCHIMOD HE sono gruppi di continuità trifase con tecnologia PWM ad alta frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, architettura modulare, con possibilità di configurazione N+X ridondant.

Sono composti da singoli moduli monofase ridondanti e autoconfigurabili ed erogano una potenza nominale da 20 a 120kW, equipaggiati con batterie d’accumulatori di tipo ermetico regolate da valvola, contenute all’interno degli UPS in un apposito vano o in uno o più armadi esterni.

Caratteristiche generali

  • UPS trifasi modulari componibili (armadi Rack 19”)
  • Potenza da 20 a 120kW
  • On-line doppia conversione VFI-SS-111
  • Alta efficienza fino al 96%
  • Fattore di potenza 1
  • Soluzioni adattabili, ridondanti e scalabili  (configurazione delle fasi IN/OUT 3-1)
  • Manutenzione semplice e veloce
  • Basso impatto ambientale
  • Diagnostica, monitoraggio, dati storici e parametri impostabili da display

Funzioni

  • Menu disponibile in 7 lingue
  • Convertitore di frequenza fin 40-70Hz fout 50/60Hz (selezionabile)
  • Funzionamento con gruppo elettrogeno
  • Tre fasi di uscita indipendenti
  • Ingresso dedicato per linea bypass
  • Funzione Hot Swap
  • Eco Mode
  • EPS Mode
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1V (190÷245V)
  • Regolazione velocità intervento bypass
  • Log eventi completi di data ed ora
  • Dati storici globali e di ogni singolo modulo potenza

UPS Trifase

Modulari