Di piccole dimensioni, sono facili da installare e configurare. Offrono un'elevato rapporto qualità/prezzo a garanzia di un investimento sicuro nel tempo.
UPS on line doppia conversione dotati di microprocessore DSP per un controllo preciso e costante di tutte le misure e circuito di correzione del fattore di potenza PFC). Elettronica con tecnologia Transformer less per un’alta qualità dell’energia in uscita con rendimenti fino al 96%.
Consentono di dimensionare l’UPS in base alle necessità, senza precludere eventuali e future implementazioni. Sono composti da moduli «STANDARD» che possono essere aggiunti a macchine esistenti per ampliare sia la potenza che l’autonomia. Garantiscono i massimi livelli di ridondanza grazie all’innovativo sistema modulare.