KEOR T / KEOR T EVO

SAI trifásicos

De 10 a 120 kVA

Disponible también en versión trifásica 208V

El Keor T es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología de conmutación de 3 niveles IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, con la posibilidad de tener N + X redundancia modular hasta un total de 6 unidades.

Emite una potencia nominal de10-15-20-30-40-60-80-100-120kVA. Las baterías son de plomo ácido, selladas, sin necesidad de mantenimiento, reguladas por válvula, y colocadas, dentro del SAI en cajones dedicados o en una cabina de baterías externa.

Características generales

  • Potencia de 10 a 120kVA para la versión trifásica 400V
  • Potencia de 10 a 60kVA para la versión trifásica 208V
  • Nuevo KEOR T EVO hasta 20 kVA con factor de potencia de 1
  • SAI trifásicos evolution
  • IGBT de 3 niveles;
  • Rectificador y inverter IGBT
  • Alta eficiencia
  • Procesador de señal digital (DSP)
  • Panel de control con pantalla táctil
  • Alto factor de potencia de entrada (PFC)
  • Alto factor de potencia de salida
  • Baja corriente de entrada e de salida (THD)
  • Compatibilidad con generadores
  • Paralelo hasta 6 unidades
  • Puertos de comunicacion

SAI TRIFÁSICOS

Evolution

Descargas

Folleto
Fichas técnicas
Software
es