KEOR T / KEOR T EVO

3-phasige USV-Anlage

Von 10 bis 120 kVA

Die USV Keor T ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 3-Level-IGBT und Hochfrequenter PWM Technologie und Doppelwandler-Technik. Sie besitzt einen durchgeschliffenen Neutralleiter und hat die Möglichkeit durch Parallelschaltung von bis zu 8 Anlagen N+X Redundanzen aufzubauen.

Sie ist lieferbar in den Leistungsstufen 10-15-20-30-40-60-80-100-120 kVA. Die Anlage ist für die Möglichkeit Batterien intern auf Einschüben oder extern in einen Batterieschrank zu bauen konzipiert. Die USV ist als Tower Gehäuse zu erwerben, wobei zwei Unterschiedliche Gehäusevarianten angeboten werden.

Allgemeine Daten

  • Nennleistung 10 bis 120 kVA
  • Neuer KEOR T EVO bis zu 20 kVA mit Leistungsfaktor 1
  • Drehstrom- USV-Anlage
  • Third Level Inverter Technology
  • IGBT-Wechsel- und Gleichrichter
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Digitaler Signalprozessor (DSP)
  • Eingangsleistungsfaktorkorrektur (PFC)
  • Grafischer 3,5“ TFT-Touchscreen
  • Hohe Ausgangswirkleistung
  • Geringer Stromklirrfaktor im Eingang (THDi), klirrfaktorarme Ausgangsspannung (THDu)
  • Kompatibel mit Generatorversorgung
  • Bis zu 6 Einheiten parallel schaltbar
  • Kommunikationsanschlüsse

3-PHASIGE USV-ANLAGEN

Konventionelle

Downloads

Broschüren
TECHNISCHE DATENBLÄTTER
Software
de