WHAD HE E WHAD

UPS convenzionali monofase da 0,8 a 6 kVA

Caratteristiche generali

  • UPS monofase convenzionali in 3 tipologie in funzione della potenza
  • Potenza da 800 a 6000VA
  • Versioni WHAD HE 800, 1000 e 1500 con alta efficienza e fattore di potenza 1
  • On-line doppia conversione VFI-SS-111
  • Elevata autonomia standard
  • Porta di comunicazione RS232
  • Connettività LAN / SNMP
  • Porta a livelli logici (solo modelli 2000 e 2500)
  • Autonomia espandibile con cabinet batterie aggiuntivi
  • Dimensioni compatte e foot print ridotto

Funzioni

  • Convertitore di frequenza fin 40-70Hz fout 50/60Hz (selezionabile)
  • Funzionamento con gruppo elettrogeno
  • Eco Mode
  • Modalità di attesa carico
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1V (205÷245V)
  • Log eventi completi di data ed ora
  • Dati storici globali
  • Spia di identificazione stato dell’UPS mediante codice colore
  • Porta a livelli logici per connessione ad interfaccia relè
  • Slot per inserimento delle interfacce di comunicazione SNMP , CS121 SK e CS121B SK (schede)
  • Possibilità di connessione al dispositivo di bypass.