WHAD CAB

UPS convenzionali monofase per cabine di media tensione

Caratteristiche generali

  • UPS monofase convenzionale
  • Potenza da 1250 e 2500VA
  • Riserva di carica
  • On-line doppia conversione VFI-SS-111
  • Elevata autonomia standard
  • Porta di comunicazione RS232
  • Connettività LAN / SNMP
  • Porta a livelli logici
  • Autonomia espandibile con cabinet batterie aggiuntivi
  • Conformi alle norma tecnica CEI 0-16

Funzioni

  • Convertitore di frequenza fin 40-70Hz fout 50/60Hz (selezionabile)
  • Funzionamento con gruppo elettrogeno
  • Eco Mode
  • Modalità di attesa carico
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1V (205÷245V)
  • Log eventi completi di data ed ora
  • Dati storici globali
  • Spia di identificazione stato dell’UPS mediante codice colore
  • Porta a livelli logici per connessione ad interfaccia relè