TRIMOD HE

UPS modulari trifase da 10 fino a 80kW

Caratteristiche generali

  • UPS trifasi modulari
  • Potenza da 10 a 80kW NEW
  • On-line doppia conversione VFI-SS-111
  • Alta efficienza fino al 96%
  • Fattore di potenza 1
  • Soluzioni adattabili, ridondanti e scalabili  (configurazione delle fasi IN/OUT 3-1)
  • Manutenzione semplice e veloce
  • Basso impatto ambientale
  • Diagnostica, monitoraggio, dati storici e parametri impostabili da display
  • Foot print e dimensioni ridotte
  • Cabinet  con altezza maggiorata che consentono di aumentare l’autonomia e le configurazioni standard.

Funzioni

  • Funzione multi control board NEW
  • Funzione dual input NEW
  • Funzione Hot Swap NEW
  • Menu disponibile in 7 lingue
  • Convertitore di frequenza fin 40-70Hz fout 50/60Hz (selezionabile)
  • Funzionamento con gruppo elettrogeno
  • Tre fasi di uscita indipendenti
  • Ingresso dedicato per linea bypass
  • Eco Mode
  • EPS Mode
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1V (190÷245V)
  • Regolazione velocità intervento bypass
  • Log eventi completi di data ed ora
  • Dati storici globali e di ogni singolo modulo potenza

Componenti

Modulo batterie

Modulo batterie maneggevole e semplice da installare (solo 13kg)

Modulo potenza

Modulo di potenza monofase compatto e leggero (solo 8,5 kg)