MEGALINE

UPS modulari monofase da 1,25 a 10 kVA

Caratteristiche generali

  • UPS monofasi modulari
  • Potenza da 1250 a 10000VA
  • On-line doppia conversione VFI-111
  • Soluzioni adattabili, espandibili e ridondanti in un unico cabinet
  • Gestione e manutenzione semplice e veloce
  • Basso impatto ambientale (alta efficienza e foot print ridotto)
  • UPS in singolo cabinet o doppio cabinet in funzione della potenza

Funzioni

  • Ampio range della tensione e frequenza in ingresso
  • Frequenza di funzionamento a 50 o 60 Hz con autoriconoscimento
  • Conversione di frequenza 50 in – 60 out o viceversa
  • Estensione del range di frequenza in ingresso per funzionamento con gruppi elettrogeni
  • Funzionamento in eco mode (risparmio energetico)
  • Funzionamento in load waiting mode (protezione on demand)
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1v da pannello frontale
  • Bassissima rumorosità
  • Misura della temperatura interna e esterna
  • Controllo della ventilazione in funzione della temperatura e del carico
  • Predisposizione per spegnimento remoto di emergenza

Componenti

Modulo di potenza

Il modulo da 1250VA include tutti i circuiti di potenza (PFC, Inverter, Booster) ed il caricabatterie integrato.

Espansione autonomia

Contiene 3 batterie da 9Ah al piombo senza manutenzione.

Caricabatterie

È il caricabatterie che può essere nel caso in cui si debba ridurre il tempo di ricarica per lunghe autonomie al di sotto delle 12 ore.

Bypass

È il dispositivo da impiegare per garantire la continuità di servizio in caso di manutenzione o espansione dell’UPS.